H6015XP4-S2+SV24A-TPC
Zawór grzybkowy, 2-drog., DN 15, Kołnierz, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 0.4 m³/h, Temperatura czynnika 5...150°C
Siłownik do zaworów grzybkowych, 1500 N, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 150 s, Skok 20 mm, IP54, Zaciski z kablem
Siłownik zamontowany
- Cena katalogowa
- 5 051,00 PLN
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
- 0.4 m³/h
- PN
- 25
- Przyłącze rurowe
- Kołnierz
- Wzór
- 2-drog.
Specyfikacje siłowników
- Czas ruchu (silnik)
- 150 s / 20 mm
- Funkcja bezpieczeństwa
- Bez funkcji bezpieczeństwa
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 0.5 W
- Pobór mocy (ruch)
- 2.5 W
- Połączenie elektryczne
- Zaciski z kablem
- Przestawianie ręczne
- Przyciskiem, z możliwością blokady
- Rodzaj sterowania
-
- Zamknij/Otwórz
- 3-punktowe
- Siła
- 1500 N
- Skok
- 15 mm
- Stopień ochrony
- IP54