Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
artykuły w Twoim folderze pobierania

!

H6015XP63-S2+LV24A-SR-TPC



H6015XP63-S2+LV24A-SR-TPC

Zawór grzybkowy, 2-drog., DN 15, Kołnierz, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 0.63 m³/h, Temperatura czynnika 5...150°C
Siłownik do zaworów grzybkowych, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Skok 15 mm, IP54, Zaciski z kablem
Siłownik zamontowany

Cena katalogowa
4 165,00 PLN
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
0.63 m³/h
PN
25
Przyłącze rurowe
Kołnierz
Wzór
2-drog.

Specyfikacje siłowników

Czas ruchu (silnik)
150 s / 15 mm