Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
artykuły w Twoim folderze pobierania

!

H6015XP63-S2+NVK24A-3-TPC



H6015XP63-S2+NVK24A-3-TPC

Zawór grzybkowy, 2-drog., DN 15, Kołnierz, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 0.63 m³/h, Temperatura czynnika 5...150°C
Siłownik do zaworów grzybkowych z funkcją bezpieczeństwa NC / NO, 1000 N, AC 24 V, 3-punktowe, 150 s, Skok 20 mm, IP54, Zaciski z kablem
Siłownik zamontowany

Cena katalogowa
5 543,00 PLN
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
0.63 m³/h
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
AC 24 V
Pobór mocy (podtrzymanie)
1.5 W
Pobór mocy (ruch)
3 W
Połączenie elektryczne
Zaciski z kablem
Przestawianie ręczne
Przy użyciu przycisku
Rodzaj sterowania
3-punktowe
Siła
1000 N
Skok
15 mm
Stopień ochrony
IP54