Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
artykuły w Twoim folderze pobierania

!

H6020X4-S2+LV24A-MP-TPC



H6020X4-S2+LV24A-MP-TPC

Zawór grzybkowy, 2-drog., DN 20, Kołnierz, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 4 m³/h, Temperatura czynnika 5...150°C
Siłownik do zaworów grzybkowych, 500 N, AC/DC 24 V, Szyna MP, 150 s (90...150 s), Skok 15 mm, IP54, Zaciski z kablem
Siłownik zamontowany

Cena katalogowa
4 778,00 PLN
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
Aktualne dokumenty

Oprogramowanie / aplikacje

Historie sukcesu

Akcesoria

Akcesoria mechaniczne

ZNV-C

Połączenie zapasowe

Cena katalogowa: 64,00 PLN
Twoja cena: ...

Akcesoria elektryczne

EXT-WR-FP20-MP

FieldPower Box do szyny MP-Bus® IP20

Cena katalogowa: 564,00 PLN
Twoja cena: ...

S2A-H

Styk pomocniczy 2 x SPDT nakładany

Cena katalogowa: 460,00 PLN
Twoja cena: ...

ZN230-24MP

Zasilacz z interfejsem szyny MP-Bus® do siłowników z interfejsem szyny MP

Cena katalogowa: 845,00 PLN
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
Przyrząd nastawczy, z funkcją ZIP-USB, do parametryzowalnych i dostępnych z komunikacją siłowników Belimo, regulatorów VAV i urządzeń nastawczych do instalacji HVAC

Cena katalogowa: 2 019,00 PLN
Twoja cena: ...

Łącza

UK24BAC

Łącze MP do BACnet MS/TP

Cena katalogowa: 3 019,00 PLN
Twoja cena: ...

UK24MOD

Łącze MP do Modbus RTU

Cena katalogowa: 2 666,00 PLN
Twoja cena: ...
Szczegóły

Dane techniczne

Dane techniczne zaworu

Ciśnienie zamknięcia
800 kPa
Czynnik
Woda gorąca i para (Δp/P1 <0,4), woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu
kvs
4 m³/h
PN
25
Przyłącze rurowe
Kołnierz
Wzór
2-drog.

Specyfikacje siłowników

Czas ruchu (silnik)
150 s / 15 mm
Funkcja bezpieczeństwa
Bez funkcji bezpieczeństwa
Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (podtrzymanie)
1.5 W
Pobór mocy (ruch)
2 W
Połączenie elektryczne
Zaciski z kablem
Przestawianie ręczne
Przyciskiem, z możliwością blokady
Rodzaj sterowania
  • Szyna MP
  • 2…10 V DC
  • 0,5…10 V DC
Siła
500 N
Skok
15 mm
Stopień ochrony
IP54