H6020X6P3-S2+NVKC24A-SZ-TPC
Zawór grzybkowy, 2-drog., DN 20, Kołnierz, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 6.3 m³/h, Temperatura czynnika 5...150°C
Siłownik do zaworów grzybkowych z funkcją bezpieczeństwa NC / NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Skok 20 mm, IP54, Zaciski z kablem
Siłownik zamontowany
- Cena katalogowa
- 6 204,00 PLN
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
- 1500 kPa
- Czynnik
- Woda gorąca i para (Δp/P1 <0,4), woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu
- kvs
- 6.3 m³/h
- PN
- 25
- Przyłącze rurowe
- Kołnierz
- Wzór
- 2-drog.
Specyfikacje siłowników
- Czas ruchu (funkcja bezpieczeństwa)
- 35 s
- Czas ruchu (silnik)
- 35 s / 20 mm
- Funkcja bezpieczeństwa
- Funkcja bezpieczeństwa
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 1.5 W
- Pobór mocy (ruch)
- 4.5 W