H6020X6P3-S2+SV24A-MOD
Zawór grzybkowy, 2-drog., DN 20, Kołnierz, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 6.3 m³/h, Temperatura czynnika 5...150°C
Siłownik do zaworów grzybkowych, 1500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, Szyna MP, 150 s (90...150 s), Skok 20 mm, IP54
Siłownik zamontowany
- Cena katalogowa
- 5 886,00 PLN
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
Nieskategoryzowane
ZK1-GEN
Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-stykowe gniazdo serwisowe do urządzeń Belimo
Cena katalogowa: 322,00 PLN
Twoja cena: ...
ZK2-GEN
Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: wolny koniec przewodu do podłączenia do zacisku MP/PP
Cena katalogowa: 107,00 PLN
Twoja cena: ...
ZTH EU
Przyrząd nastawczy, z funkcją ZIP-USB, do parametryzowalnych i dostępnych z komunikacją siłowników Belimo, regulatorów VAV i urządzeń nastawczych do instalacji HVAC
Cena katalogowa: 2 019,00 PLN
Twoja cena: ...
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
- 6.3 m³/h
- PN
- 25
- Przyłącze rurowe
- Kołnierz
- Wzór
- 2-drog.
Specyfikacje siłowników
- Czas ruchu (silnik)
- 150 s / 20 mm
- Funkcja bezpieczeństwa
- Bez funkcji bezpieczeństwa
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 1.5 W
- Pobór mocy (ruch)
- 2 W
- Połączenie elektryczne
- Kabel
- Przestawianie ręczne
- Przyciskiem, z możliwością blokady
- Rodzaj sterowania
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- Szyna MP
- 2…10 V DC
- 0,5…10 V DC
- Hybrydowe (z komunikacją/analogowe)
- Siła
- 1500 N
- Skok
- 15 mm
- Stopień ochrony
- IP54