Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
artykuły w Twoim folderze pobierania

!

H6025X10-S2+NV230A-TPC



H6025X10-S2+NV230A-TPC

Zawór grzybkowy, 2-drog., DN 25, Kołnierz, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 10 m³/h, Temperatura czynnika 5...150°C
Siłownik do zaworów grzybkowych, 1000 N, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 150 s, Skok 20 mm, IP54, Zaciski z kablem
Siłownik zamontowany

Cena katalogowa
5 062,00 PLN
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
1300 kPa
Czynnik
Woda gorąca i para (Δp/P1 <0,4), woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu
kvs
10 m³/h