H6025X10-S2+NVK230A-3
Zawór grzybkowy, 2-drog., DN 25, Kołnierz, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 10 m³/h, Temperatura czynnika 5...150°C
Siłownik do zaworów grzybkowych z funkcją bezpieczeństwa NC / NO, 1000 N, AC 100...240 V, 3-punktowe, 150 s, Skok 20 mm, IP54
Siłownik zamontowany
- Cena katalogowa
- 6 032,00 PLN
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
- 1300 kPa
- Czynnik
- Woda gorąca i para (Δp/P1 <0,4), woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu
- kvs
- 10 m³/h
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
- AC 100...240 V
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 1 W
- Pobór mocy (ruch)
- 2 W
- Połączenie elektryczne
- Kabel
- Przestawianie ręczne
- Przy użyciu przycisku
- Rodzaj sterowania
- 3-punktowe
- Siła
- 1000 N
- Skok
- 15 mm
- Stopień ochrony
- IP54