H6025X6P3-S2+NVC24A-MP-TPC
Zawór grzybkowy, 2-drog., DN 25, Kołnierz, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 6.3 m³/h, Temperatura czynnika 5...150°C
Siłownik do zaworów grzybkowych, 1000 N, AC/DC 24 V, Szyna MP, 35 s (35...90 s), Skok 20 mm, IP54, Zaciski z kablem
Siłownik zamontowany
- Cena katalogowa
- 5 398,00 PLN
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
Przyrząd nastawczy, z funkcją ZIP-USB, do parametryzowalnych i dostępnych z komunikacją siłowników Belimo, regulatorów VAV i urządzeń nastawczych do instalacji HVAC
Dane techniczne
Dane techniczne zaworu
- Ciśnienie zamknięcia
- 1300 kPa
- Czynnik
- Woda gorąca i para (Δp/P1 <0,4), woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu
- kvs
- 6.3 m³/h
- PN
- 25
- Przyłącze rurowe
- Kołnierz
- Wzór
- 2-drog.
Specyfikacje siłowników
- Czas ruchu (silnik)
- 35 s / 20 mm
- Funkcja bezpieczeństwa
- Bez funkcji bezpieczeństwa
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 1.5 W
- Pobór mocy (ruch)
- 3.5 W
- Połączenie elektryczne
- Zaciski z kablem
- Przestawianie ręczne
- Przyciskiem, z możliwością blokady
- Rodzaj sterowania
-
- Szyna MP
- 2…10 V DC
- 0,5…10 V DC
- Siła
- 1000 N
- Skok
- 15 mm
- Stopień ochrony
- IP54