Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
artykuły w Twoim folderze pobierania

!

H6025X6P3-S2+SVC24A-MP-TPC



H6025X6P3-S2+SVC24A-MP-TPC

Zawór grzybkowy, 2-drog., DN 25, Kołnierz, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 6.3 m³/h, Temperatura czynnika 5...150°C
Siłownik do zaworów grzybkowych, 1500 N, AC/DC 24 V, Szyna MP, 35 s (35...90 s), Skok 20 mm, IP54, Zaciski z kablem
Siłownik zamontowany

Cena katalogowa
6 091,00 PLN
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
Aktualne dokumenty

Oprogramowanie / aplikacje

Historie sukcesu

Akcesoria

Akcesoria mechaniczne

ZNV-C

Połączenie zapasowe

Cena katalogowa: 64,00 PLN
Twoja cena: ...

Akcesoria elektryczne

EXT-WR-FP20-MP

FieldPower Box do szyny MP-Bus® IP20

Cena katalogowa: 564,00 PLN
Twoja cena: ...

S2A-H

Styk pomocniczy 2 x SPDT nakładany

Cena katalogowa: 460,00 PLN
Twoja cena: ...

ZN230-24MP

Zasilacz z interfejsem szyny MP-Bus® do siłowników z interfejsem szyny MP

Cena katalogowa: 845,00 PLN
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
Łącza

UK24BAC

Łącze MP do BACnet MS/TP

Cena katalogowa: 3 019,00 PLN
Twoja cena: ...

UK24MOD

Łącze MP do Modbus RTU

Cena katalogowa: 2 666,00 PLN
Twoja cena: ...

Nieskategoryzowane
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
Przyrząd nastawczy, z funkcją ZIP-USB, do parametryzowalnych i dostępnych z komunikacją siłowników Belimo, regulatorów VAV i urządzeń nastawczych do instalacji HVAC

Cena katalogowa: 2 019,00 PLN
Twoja cena: ...
Szczegóły

Dane techniczne

Dane techniczne zaworu

Ciśnienie zamknięcia
2100 kPa
Czynnik
Woda gorąca i para (Δp/P1 <0,4), woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu
kvs
6.3 m³/h
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
4 W