H6100X125-SP2+SVC24A-SZ-TPC
Zawór grzybkowy (częściowe odciążenie grzyba), 2-drog., DN 100, Kołnierz, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 125 m³/h, Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F]
Siłownik do zaworów grzybkowych, 1500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Skok 20 mm, IP54, Zaciski z kablem
Siłownik zamontowany
- Cena katalogowa
- 27 760,00 PLN
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
- 125 m³/h
- Czynnik
- Woda i para (Δp/P1 <0,4), woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu.
- Temperatura czynnika
- 5...150°C [41...302°F]
- Temperatura czynnika, wskazówka
-
- 120°C do 2500 kPa
- 150°C do 2430 kPa
- Ciśnienie zamknięcia
- 1700 kPa
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
- AC/DC 24 V
- Pobór mocy (ruch)
- 4 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 1.5 W
- Moc znamionowa
- 6 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Zaciski z kablem 1 m, 4x 0.75 mm², Zacisk 4 mm²
- Rodzaj sterowania
- DC 0.5...10 V
- Kategoria ochronna
- IP54
- Stopień ochrony NEMA
- NEMA 2
- Typ obudowy
- UL Enclosure Type 2