H610S/LV230A-TPC
Zawór grzybkowy, 2-drog., DN 15, Kołnierz, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 0.4 m³/h, Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F]
Siłownik do zaworów grzybkowych, 500 N, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 150 s, Skok 15 mm, IP54, Zaciski z kablem
Siłownik dołączony osobno
- Cena katalogowa
- 3 627,00 PLN
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
- Kvs
- 0.4 m³/h
- Czynnik
- Woda gorąca i para (Δp/P1 <0,4), woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu
- Temperatura czynnika
- 5...150°C [41...302°F]
- Temperatura czynnika, wskazówka
-
- 120°C do 1600 kPa
- 150°C do 1400 kPa
- Ciśnienie zamknięcia
- 1600 kPa
- Charakterystyka przepływu {Tools}
- Charakterystyka stałoprocentowa
- Dopuszczalne przecieki {Tools}
- Maks. 0,05% wartości Kvs
- Przyłącze rurowe
- Kołnierz
Specyfikacje siłowników
- Napięcie AC/DC
- AC 100...240 V
- Pobór mocy (ruch)
- 2 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 1 W
- Moc znamionowa
- 4 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Zaciski z kablem 1 m, 3x 0.75 mm² (Zacisk 4 mm²)
- Rodzaj sterowania
-
- Zamknij/Otwórz
- 3-punktowe
- Kategoria ochronna
- IP54
- Stopień ochrony NEMA
- NEMA 2
- Typ obudowy
- UL Enclosure Type 2