3. Zawory grzybkowe

H610S/SV24A-SZ-TPC



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
H610S/SV24A-SZ-TPC

H610S/SV24A-SZ-TPC

Zawór grzybkowy, 2-drog., DN 15, Kołnierz, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 0.4 m³/h, Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F]
Siłownik do zaworów grzybkowych, 1500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Skok 20 mm, IP54, Zaciski z kablem
Siłownik dołączony osobno

Cena katalogowa
5 134,00 PLN
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
ZNV-C

ZNV-C

Połączenie zapasowe

Cena katalogowa: 88,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Akcesoria elektryczne

S2A-H

S2A-H

Styk pomocniczy 2x SPDT nakładany

Cena katalogowa: 670,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZH24-1-A

ZH24-1-A

Ogrzewanie wrzeciona do siłownika LV.., NV.., SV..

Cena katalogowa: 651,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Dane techniczne zaworu

Wzór
2-drog.
Kvs
0.4 m³/h
Czynnik
Woda i para (Δp/P1 <0,4), woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu.
Temperatura czynnika
5...150°C [41...302°F]
Temperatura czynnika, wskazówka
  • 120°C do 1600 kPa
  • 150°C do 1400 kPa
Ciśnienie zamknięcia
1600 kPa
Charakterystyka przepływu {Tools}
Charakterystyka stałoprocentowa
Dopuszczalne przecieki {Tools}
Maks. 0,05% wartości Kvs
Przyłącze rurowe
Kołnierz

Specyfikacje siłowników

Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (ruch)
2 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
1.5 W
Moc znamionowa
3.5 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Zaciski z kablem 1 m, 4x 0.75 mm², Zacisk 4 mm²
Rodzaj sterowania
DC 0.5...10 V
Kategoria ochronna
IP54
Stopień ochrony NEMA
NEMA 2
Typ obudowy
UL Enclosure Type 2

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.