Strona główna

Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
artykuły w Twoim folderze pobierania

!

Wyświetl folder pobierania
Do centrum pobierania

Artykuły w Twoim koszyku

Koszyk jest pusty.
artykuł(y) w koszyku

Solution

Ilość:
Razem:
Wyświetl koszyk / listę projektów
Otwórz inną listę projektów
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
  • Artykuły w Twoim folderze pobierania

    Folder pobierania jest pusty
    artykuły w Twoim folderze pobierania

    !

    Wyświetl folder pobierania
    Do centrum pobierania
  • Artykuły w Twoim koszyku

    Koszyk jest pusty.
    artykuł(y) w koszyku

    Solution

    Ilość:
    Razem:
    Wyświetl koszyk / listę projektów
    Otwórz inną listę projektów
    Eksportuj jako .xlsx Eksportuj jako .csv Importuj z .csv Importuj z .bel
  1. Strona główna
  2. Zawory
  3. Zawory grzybkowe

H6125S/EV230A-TPC



Wstecz do kategorii produktów
H6125S/EV230A-TPC

H6125S/EV230A-TPC

Zawór grzybkowy, 2-drog., DN 125, Kołnierz, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 220 m³/h, Temperatura czynnika 5...150°C [41...302°F]
Siłownik do zaworów grzybkowych, 2500 N, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 150 s, Skok 40 mm, IP54, Zaciski z kablem
Siłownik dołączony osobno

Cena katalogowa
18 435,00 PLN
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
MagiCAD Cloud

  • Wyświetl teraz

Schematy hydrauliczne
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
S2A-H

S2A-H

Styk pomocniczy 2x SPDT nakładany

Cena katalogowa: 638,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Dane techniczne zaworu

Wzór
2-drog.
Kvs
220 m³/h
Czynnik
Woda i para (Δp/P1 <0,4), woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu.
Temperatura czynnika
5...150°C [41...302°F]
Temperatura czynnika, wskazówka
  • 120°C do 1600 kPa
  • 150°C do 1400 kPa
Ciśnienie zamknięcia
110 kPa
Charakterystyka przepływu {Tools}
Charakterystyka stałoprocentowa
Dopuszczalne przecieki {Tools}
Maks. 0,05% wartości Kvs
Przyłącze rurowe
Kołnierz

Specyfikacje siłowników

Napięcie AC/DC
AC 100...240 V
Pobór mocy (ruch)
5.5 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
1 W
Moc znamionowa
9.5 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Zaciski z kablem 1 m, 3x 0.75 mm² (Zacisk 4 mm²)
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
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)