Siłowniki

    • Wymiarowanie i dobór siłowników
    • Siłowniki bez funkcji bezpieczeństwa
    • Siłowniki z funkcją bezpieczeństwa
    • Siłowniki do zastosowań w trudnych warunkach środowiskowych
    • Siłowniki o krótkim czasie ruchu
    • Siłowniki liniowe
    • Siłowniki do klap przeciwpożarowych
    • Siłowniki do klap wentylacji pożarowej
    • Zmienny przepływ powietrza
    • Siłowniki do zaworów

    Zawory

    • Wymiarowanie i dobór zaworów
    • Belimo Energy Valve™
    • Zawory regulacyjne z przepływem niezależnym od ciśnienia
    • Zawory strefowe
    • Zawory z kryzą regulacyjną
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
    Systemy
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
    Siłowniki

    • Wymiarowanie i dobór siłowników
    • Siłowniki bez funkcji bezpieczeństwa
    • Siłowniki z funkcją bezpieczeństwa
    • Siłowniki do zastosowań w trudnych warunkach środowiskowych
    • Siłowniki o krótkim czasie ruchu
    • Siłowniki liniowe
    • Siłowniki do klap przeciwpożarowych
    • Siłowniki do klap wentylacji pożarowej
    • Zmienny przepływ powietrza
    • Siłowniki do zaworów

    Zawory

    • Wymiarowanie i dobór zaworów
    • Belimo Energy Valve™
    • Zawory regulacyjne z przepływem niezależnym od ciśnienia
    • Zawory strefowe
    • Zawory z kryzą regulacyjną
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
    Systemy
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
  2. Zawory
  3. Zawory grzybkowe

H612R+SV230A-TPC



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
H612R+SV230A-TPC

H612R+SV230A-TPC

Zawór grzybkowy, 2-drog., DN 15, Kołnierz, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 1 m³/h, Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F]
Siłownik do zaworów grzybkowych, 1500 N, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 150 s, Skok 20 mm, IP54, Zaciski z kablem
Siłownik zamontowany

Cena katalogowa
4 500,00 PLN
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
1 m³/h
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
600 kPa
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
AC 100...240 V
Pobór mocy (ruch)
2 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
1 W
Moc znamionowa
4 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Zaciski z kablem 1 m, 3x 0.75 mm², Zacisk 4 mm²
Rodzaj sterowania
  • Zamknij/Otwórz
  • 3-punktowe
Kategoria ochronna
IP54
Stopień ochrony NEMA
NEMA 2
Typ obudowy
UL Enclosure Type 2

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.