H613N/NVK24A-3-TPC



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
H613N/NVK24A-3-TPC

H613N/NVK24A-3-TPC

Zawór grzybkowy, 2-drog., DN 15, Kołnierz, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1.6 m³/h, Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F]
Siłownik do zaworów grzybkowych z funkcją bezpieczeństwa NC / NO, 1000 N, AC 24 V, 3-punktowe, 150 s, Skok 20 mm, IP54, Zaciski z kablem
Siłownik dołączony osobno

Cena katalogowa
5 283,00 PLN
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
ZNV-C

ZNV-C

Połączenie zapasowe

Cena katalogowa: 82,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów

Akcesoria elektryczne

S2A-H

S2A-H

Styk pomocniczy 2x SPDT nakładany

Cena katalogowa: 638,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
ZH24-1-A

ZH24-1-A

Ogrzewanie wrzeciona do siłownika LV.., NV.., SV..

Cena katalogowa: 619,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Dane techniczne zaworu

Wzór
2-drog.
Kvs
1.6 m³/h
Czynnik
Woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu
Temperatura czynnika
-10...120°C [14...248°F]
Temperatura czynnika, wskazówka
Przy temperaturze płynu wynoszącej -10...2°C wymagane jest ogrzewanie trzpienia.
Ciśnienie zamknięcia
1600 kPa
Charakterystyka przepływu {Tools}
Charakterystyka stałoprocentowa
Dopuszczalne przecieki {Tools}
Maks. 0,05% wartości Kvs
Przyłącze rurowe
Kołnierz

Specyfikacje siłowników

Napięcie AC/DC
AC 24 V
Pobór mocy (ruch)
3 W
Pobór mocy (podtrzymanie)
1.5 W
Moc znamionowa
6 VA
Przyłącze regulacji zasilania
Zaciski z kablem 1 m, 4x 0.75 mm² (Zacisk 4 mm²)
Rodzaj sterowania
3-punktowe
Kategoria ochronna
IP54
Stopień ochrony NEMA
NEMA 2
Typ obudowy
UL Enclosure Type 2

Witamy w Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska)