H614N/LV24A-MP-TPC
Zawór grzybkowy, 2-drog., DN 15, Kołnierz, PN 16, ps 1600 kPa, kvs 2.5 m³/h, Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F]
Siłownik do zaworów grzybkowych, 500 N, AC/DC 24 V, Szyna MP, 150 s (90...150 s), Skok 15 mm, IP54, Zaciski z kablem
Siłownik dołączony osobno
- Cena katalogowa
- 3 689,00 PLN
Dane projektowe: Dane projektowe
- Pliki do pobrania
- Akcesoria
- Szczegóły
Akcesoria mechaniczne
Akcesoria elektryczne
ZN230-24MP
Zasilacz z interfejsem szyny MP-Bus® do siłowników z interfejsem szyny MP
Narzędzia
MFT-P
Belimo PC-Tool, Oprogramowanie do konfigurowania i diagnostyki
ZK1-GEN
Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-stykowe gniazdo serwisowe do urządzeń Belimo
ZK2-GEN
Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: wolny koniec przewodu do podłączenia do zacisku MP/PP
ZTH EU
Przyrząd nastawczy, z funkcją ZIP-USB, do parametryzowalnych i dostępnych z komunikacją siłowników Belimo, regulatorów VAV i urządzeń nastawczych do instalacji HVAC
Dane techniczne
Dane techniczne zaworu
- Ciśnienie zamknięcia
- 1300 kPa
- Czynnik
- Woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu
- kvs
- 2.5 m³/h
- PN
- 16
- Przyłącze rurowe
- Kołnierz
- Wzór
- 2-drog.
Specyfikacje siłowników
- Czas ruchu (silnik)
- 150 s / 15 mm
- Funkcja bezpieczeństwa
- Bez funkcji bezpieczeństwa
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 1.5 W
- Pobór mocy (ruch)
- 2 W
- Połączenie elektryczne
- Zaciski z kablem
- Przestawianie ręczne
- Przyciskiem, z możliwością blokady
- Rodzaj sterowania
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Siła
- 500 N
- Skok
- 15 mm
- Stopień ochrony
- IP54