H614N/LVC24A-SZ-TPC
Zawór grzybkowy, 2-drog., DN 15, Kołnierz, PN 16, ps 1600 kPa, kvs 2.5 m³/h, Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F]
Siłownik do zaworów grzybkowych, 500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Skok 15 mm, IP54, Zaciski z kablem
Siłownik dołączony osobno
- Cena katalogowa
- 3 455,00 PLN
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
- kvs
- 2.5 m³/h
- Czynnik
- Woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu
- Temperatura przepływającego czynnika
- -10...120°C [14...248°F]
- Uwaga dotycząca temperatury przepływającego czynnika
- Przy temperaturze czynnika wynoszącej -10...2°C zaleca się ogrzewanie osi.
- Ciśnienie zamknięcia
- 1300 kPa
- Charakterystyka przepływu {Tools}
- Charakterystyka stałoprocentowa
- Dopuszczalne przecieki {Tools}
- Maks. 0,05% wartości kvs
- Przyłącze rurowe
- Kołnierz
Specyfikacje siłowników
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Pobór mocy (ruch)
- 2 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 0.5 W
- Moc znamionowa
- 3.5 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Zaciski z kablem 1 m, 4 x 0.75 mm² (Zacisk 4 mm²)
- Rodzaj sterowania
- DC 0.5...10 V
- Kategoria ochronna
- IP54
- Stopień ochrony NEMA
- NEMA 2
- Typ obudowy
- UL, typ obudowy 2