H614N/NV24A-MOD
Zawór grzybkowy, 2-drog., DN 15, Kołnierz, PN 16, ps 1600 kPa, kvs 2.5 m³/h, Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F]
Siłownik do zaworów grzybkowych, 1000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, Szyna MP, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Skok 20 mm, IP54
Siłownik dołączony osobno
- Cena katalogowa
- 4 244,00 PLN
Dane projektowe: Dane projektowe
- Pliki do pobrania
- Akcesoria
- Szczegóły
Akcesoria mechaniczne
Akcesoria elektryczne
Narzędzia
ZTH EU
Przyrząd nastawczy, z funkcją ZIP-USB, do parametryzowalnych i dostępnych z komunikacją siłowników Belimo, regulatorów VAV i urządzeń nastawczych do instalacji HVAC
MFT-P
Belimo PC-Tool, Oprogramowanie do konfigurowania i diagnostyki
ZK1-GEN
Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-stykowe gniazdo serwisowe do urządzeń Belimo
ZK2-GEN
Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: wolny koniec przewodu do podłączenia do zacisku MP/PP
Dane techniczne
Dane techniczne zaworu
- Wzór
- 2-drog.
- kvs
- 2.5 m³/h
- Czynnik
- Woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu
- Temperatura przepływającego czynnika
- -10...120°C [14...248°F]
- Uwaga dotycząca temperatury przepływającego czynnika
- Przy temperaturze czynnika wynoszącej -10...2°C zaleca się ogrzewanie osi.
- Ciśnienie zamknięcia
- 1600 kPa
- Charakterystyka przepływu {Tools}
- Charakterystyka stałoprocentowa
- Dopuszczalne przecieki {Tools}
- Maks. 0,05% wartości kvs
- Przyłącze rurowe
- Kołnierz
Specyfikacje siłowników
- Napięcie AC/DC
- AC/DC 24 V
- Pobór mocy (ruch)
- 1.5 W
- Pobór mocy (podtrzymanie)
- 0.5 W
- Moc znamionowa
- 3 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Kabel 1 m, 6 x 0.75 mm²
- Rodzaj sterowania
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybrydowe (z komunikacją/analogowe)
- Kategoria ochronna
- IP54
- Stopień ochrony NEMA
- NEMA 2
- Typ obudowy
- UL, typ obudowy 2