Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
artykuły w Twoim folderze pobierania

!

H614R+NVK230A-3

Zawór grzybkowy, 2-drog., DN 15, Kołnierz, PN 6, ps 600 kPa, kvs 2.5 m³/h, Temperatura czynnika -10...120°C [14...248°F]
Siłownik do zaworów grzybkowych z funkcją bezpieczeństwa NC / NO, 1000 N, AC 100...240 V, 3-punktowe, 150 s, Skok 20 mm, IP54
Siłownik zamontowany

Cena katalogowa
4 553,00 PLN

Dane projektowe: Dane projektowe

  • Pliki do pobrania
  • Akcesoria
  • Szczegóły
Pliki do pobrania

Dokumentacja

Teksty przetargowe

CAD / BIM

Dane CAD 3D

Historie sukcesu

Akcesoria

Akcesoria mechaniczne

ZNV-C

Połączenie zapasowe

Cena katalogowa: 75,00 PLN
Twoja cena: ...

Akcesoria elektryczne

S2A-H

Styk pomocniczy 2 x SPDT nakładany

Cena katalogowa: 544,00 PLN
Twoja cena: ...

ZH24-1

Ogrzewanie wrzeciona DN 15...50 (45 W)

Cena katalogowa: 3 375,00 PLN
Twoja cena: ...
Szczegóły

Dane techniczne

Dane techniczne zaworu

Ciśnienie zamknięcia
600 kPa
Czynnik
Woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu
kvs
2.5 m³/h
PN
6
Przyłącze rurowe
Kołnierz
Wzór
2-drog.

Specyfikacje siłowników

Czas ruchu (funkcja bezpieczeństwa)
35 s
Czas ruchu (silnik)
150 s / 20 mm
Funkcja bezpieczeństwa
Funkcja bezpieczeństwa
Napięcie AC/DC
AC 100...240 V
Pobór mocy (podtrzymanie)
1 W
Pobór mocy (ruch)
2 W
Połączenie elektryczne
Kabel
Przestawianie ręczne
Przy użyciu przycisku
Rodzaj sterowania
3-punktowe
Siła
1000 N
Skok
15 mm
Stopień ochrony
IP54