H6200+GV12-230-3-T
Zawór grzybkowy (H6200W630-S7) z siłownikiem, 2-drog., DN 200, Kołnierz z PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 630 m³/h, 15000 N, AC 230 V, 3-punktowe, IP65, Zaciski
- Cena katalogowa
- 77 048,00 PLN
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
- Filmy produktowe
- Szczegóły
Pliki do pobrania
Filmy produktowe
How-to video: GV12 troubleshooting
How-to video: Replacing a GV12 actuator on an H7 valve
Szczegóły
Dane techniczne
Dane techniczne zaworu
- Wzór
- 2-drog.
- Kvs
- 630 m³/h
- Różnica ciśnień Δpmax
- 60 kPa
- Dopuszczalne przecieki {Tools}
- Maks. 0,05% wartości Kvs
- Przyłącze rurowe
- Kołnierz
Specyfikacje siłowników
- Napięcie AC/DC
- AC 230 V
- Moc znamionowa
- 109 VA
- Przyłącze regulacji zasilania
- Zaciski 2.5 mm²
- Rodzaj sterowania
- 3-punktowe
- Kategoria ochronna
- IP65