EV015R2+MID

Elektr. Zawór Belimo Energy Valve™, 2-drogowy PI-CCV MID / EN 1434, AC/DC 24 V, BACnet IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, Szyna MP, DN 15, Gwint wewnętrzny, Rp 1/2"G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.42 l/s, Temperatura czynnika -10...120°C

Rozpoczęcie sprzedaży 4. kw. 2021

Dane projektowe: Dane projektowe

  • Pliki do pobrania
  • Akcesoria
  • Filmy produktowe
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
A-22PEM-A03

Plomba z drutem, Zestaw 2 szt.

Rozpoczęcie sprzedaży 4. kw. 2021

A-22PEM-A04

Pierścień uszczelniający do modułu złącza RJ z zaciskiem

Rozpoczęcie sprzedaży 4. kw. 2021

EXT-EF-15C

Zestaw akcesoriów MID EV, DN 15

Rozpoczęcie sprzedaży 4. kw. 2021

ZR-EXT-01

Przedłużenie szyjki zaworu do zaworu kulowego DN 15...50

Cena katalogowa: 482,00 PLN
Twoja cena: ...

ZR2315

Złączka rurowa gwintowana do zaworu kulowego, DN 15, Rp 1/2", R 1/2", z gwintem wewnętrznym

Cena katalogowa: 45,00 PLN
Twoja cena: ...

Przyrządy serwisowe

ZIP-BT-NFC

Przetwornik Bluetooth / NFC

Cena katalogowa: 1 162,00 PLN
Twoja cena: ...

Łącza

G-22PEM-A01

Przetwornik szyny M

Rozpoczęcie sprzedaży 4. kw. 2021
Filmy produktowe
Prosimy Zaakceptuj pliki cookie preferencji, aby obejrzeć to wideo.

Belimo Energy Valve™ – Referencje: Citizen Plaza, Nashville, USA

Zjawisko niskiej różnicy temperatur jest częstym i kosztownym problemem w wielu dużych obiektach na całym świecie. Tak było w przypadku JJL, agencji nieruchomości obsługującej biurowce w stanie Tennessee, do czasu zainstalowania Belimo Energy Valve™.

Prosimy Zaakceptuj pliki cookie preferencji, aby obejrzeć to wideo.

Belimo Energy Valve™ – Referencje: Bouygues Construction, Guyancourt, Francja

Pierwsza na świecie: renowacja budynku, która uzyskała potrójny certyfikat. 
Firma Bouygues określiła na etapie planowania tę potrójną certyfikację jako cel projektu. Opracowano m.in. innowacyjną instalację klimatyzacyjną ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego (VRF). Zawór Belimo Energy Valve™ ma kluczową rolę do odegrania w projekcie.
 

Prosimy Zaakceptuj pliki cookie preferencji, aby obejrzeć to wideo.

Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland

Access to the building data from anywhere and the transparency of the ventilation and heating systems are essential for the Lenzerheide Bergbahnen situated in the leading winter Alpine sports region and Switzerland's number one bike destination.

Szczegóły

Dane techniczne

Dane techniczne zaworu

Ciśnienie zamknięcia
1400 kPa
Czynnik
Woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 60% obj. glikolu (bez rejestracji MID), woda gorąca
Niezależny od ciśnienia
TAK
PN
25
Przyłącze rurowe
Gwint wewnętrzny
Technologia PI
Części elektroniczne
Wzór
2-drog.

Specyfikacje siłowników

Funkcja bezpieczeństwa
Bez funkcji bezpieczeństwa
Moment obrotowy
5 Nm
Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (podtrzymanie)
3.7 W
Pobór mocy (ruch)
4 W
Połączenie elektryczne
Kabel
Przestawianie ręczne
Przyciskiem, z możliwością blokady
Rodzaj sterowania
  • IP BACnet
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • Szyna MP
  • 2…10 V DC
  • 0,5…10 V DC
  • Hybrydowe (z komunikacją/analogowe)
  • Chmura
Stopień ochrony
IP40, Stopień ochrony IP54 przy zastosowaniu osłony lub pierścienia ochronnego do gniazda RJ45