EXT-H640P-900



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
EXT-H640P-900

EXT-H640P-900

Zawór grzybkowy z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia, 2-drog., DN 40, Kołnierz, PN 16, ps 1600 kPa, Temperatura czynnika 5...140°C [41...284°F]

Actuators must be ordered separately. Please see electrical accessories.

Aby złożyć zamówienie, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Belimo.
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
NV230A-TPC

NV230A-TPC

Siłownik do zaworów grzybkowych, 1000 N, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 150 s, Skok 20 mm, IP54

Cena katalogowa: 2 130,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
NV24A-MOD

NV24A-MOD

Siłownik do zaworów grzybkowych, 1000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Skok 20 mm, IP54

Cena katalogowa: 2 485,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
NV24A-MP-TPC

NV24A-MP-TPC

Siłownik do zaworów grzybkowych, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Skok 20 mm, IP54, Zaciski z kablem

Cena katalogowa: 2 335,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
NV24A-SR-TPC

NV24A-SR-TPC

Siłownik do zaworów grzybkowych, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Skok 20 mm, IP54, Zaciski z kablem

Cena katalogowa: 2 236,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
NV24A-SZ-TPC

NV24A-SZ-TPC

Siłownik do zaworów grzybkowych, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Skok 20 mm, IP54, Zaciski z kablem

Cena katalogowa: 2 236,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
NV24A-TPC

NV24A-TPC

Siłownik do zaworów grzybkowych, 1000 N, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 150 s, Skok 20 mm, IP54, Zaciski z kablem

Cena katalogowa: 2 130,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
NVC230A-TPC

NVC230A-TPC

Siłownik do zaworów grzybkowych, 1000 N, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 35 s, Skok 20 mm, IP54, Zaciski z kablem

Cena katalogowa: 2 272,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
NVC24A-MP-TPC

NVC24A-MP-TPC

Siłownik do zaworów grzybkowych, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Skok 20 mm, IP54, Zaciski z kablem

Cena katalogowa: 2 496,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
NVC24A-SR-TPC

NVC24A-SR-TPC

Siłownik do zaworów grzybkowych, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Skok 20 mm, IP54, Zaciski z kablem

Cena katalogowa: 2 394,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
NVC24A-SZ-TPC

NVC24A-SZ-TPC

Siłownik do zaworów grzybkowych, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Skok 20 mm, IP54, Zaciski z kablem

Cena katalogowa: 2 394,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
NVK230A-3

NVK230A-3

Siłownik do zaworów grzybkowych z funkcją bezpieczeństwa NC/NO, 1000 N, AC 100...240 V, 3-punktowe, 150 s, Skok 20 mm, IP54

Cena katalogowa: 3 372,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
NVK24A-3-TPC

NVK24A-3-TPC

Siłownik do zaworów grzybkowych z funkcją bezpieczeństwa NC/NO, 1000 N, AC 24 V, 3-punktowe, 150 s, Skok 20 mm, IP54, Zaciski z kablem

Cena katalogowa: 3 451,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
NVK24A-MOD

NVK24A-MOD

Siłownik do zaworów grzybkowych z funkcją bezpieczeństwa NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Skok 20 mm, IP54

Cena katalogowa: 4 236,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
NVK24A-MP-TPC

NVK24A-MP-TPC

Siłownik do zaworów grzybkowych z funkcją bezpieczeństwa NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Skok 20 mm, IP54, Zaciski z kablem

Cena katalogowa: 3 758,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
NVK24A-SR-TPC

NVK24A-SR-TPC

Siłownik do zaworów grzybkowych z funkcją bezpieczeństwa NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Skok 20 mm, IP54, Zaciski z kablem

Cena katalogowa: 3 569,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
NVK24A-SZ-TPC

NVK24A-SZ-TPC

Siłownik do zaworów grzybkowych z funkcją bezpieczeństwa NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Skok 20 mm, IP54, Zaciski z kablem

Cena katalogowa: 3 569,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
NVKC24A-MP-TPC

NVKC24A-MP-TPC

Siłownik do zaworów grzybkowych z funkcją bezpieczeństwa NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Skok 20 mm, IP54, Zaciski z kablem

Cena katalogowa: 4 030,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
NVKC24A-SR-TPC

NVKC24A-SR-TPC

Siłownik do zaworów grzybkowych z funkcją bezpieczeństwa NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Skok 20 mm, IP54, Zaciski z kablem

Cena katalogowa: 3 841,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
NVKC24A-SZ-TPC

NVKC24A-SZ-TPC

Siłownik do zaworów grzybkowych z funkcją bezpieczeństwa NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Skok 20 mm, IP54, Zaciski z kablem

Cena katalogowa: 3 841,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Wzór
2-drog.
V'nom [l/s]
3.00
Czynnik
Woda, jakość wody zgodnie z VDI 2035
Temperatura czynnika
5...140°C [41...284°F]
Uwaga dotycząca ciśnienia różnicowego
Aby zapobiec kawitacji podczas pracy, maksymalną różnicę ciśnień ∆pmax trzeba obliczyć zgodnie z uwagami dotyczącymi projektowania.
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
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.