EXT-H665XP-2500



Dowiedz się więcej
Wstecz do kategorii produktów
EXT-H665XP-2500

EXT-H665XP-2500

Zawór grzybkowy z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia, 2-drog., DN 65, Kołnierz, PN 25, ps 1600 kPa, Temperatura czynnika 5...140°C [41...284°F]

Actuators must be ordered separately. Please see electrical accessories.

Aby złożyć zamówienie, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Belimo.
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
AVK230A-3

AVK230A-3

Siłownik do zaworów grzybkowych z funkcją bezpieczeństwa NC/NO, 2000 N, AC 100...240 V, 3-punktowe, 150 s, Skok 32 mm, IP54

Cena katalogowa: 6 752,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
AVK24A-3-TPC

AVK24A-3-TPC

Siłownik do zaworów grzybkowych z funkcją bezpieczeństwa NC/NO, 2000 N, AC 24 V, 3-punktowe, 150 s, Skok 32 mm, IP54, Zaciski z kablem

Cena katalogowa: 6 771,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
AVK24A-MP-TPC

AVK24A-MP-TPC

Siłownik do zaworów grzybkowych z funkcją bezpieczeństwa NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Skok 32 mm, IP54, Zaciski z kablem

Cena katalogowa: 7 379,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
AVK24A-SR-TPC

AVK24A-SR-TPC

Siłownik do zaworów grzybkowych z funkcją bezpieczeństwa NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Skok 32 mm, IP54, Zaciski z kablem

Cena katalogowa: 7 024,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
AVK24A-SZ-TPC

AVK24A-SZ-TPC

Siłownik do zaworów grzybkowych z funkcją bezpieczeństwa NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Skok 32 mm, IP54, Zaciski z kablem

Cena katalogowa: 7 024,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
EV230A-TPC

EV230A-TPC

Siłownik do zaworów grzybkowych, 2500 N, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 150 s, Skok 40 mm, IP54, Zaciski z kablem

Cena katalogowa: 4 295,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
EV24A-MOD

EV24A-MOD

Siłownik do zaworów grzybkowych, 2500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Skok 40 mm, IP54

Cena katalogowa: 4 874,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
EV24A-MP-TPC

EV24A-MP-TPC

Siłownik do zaworów grzybkowych, 2500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Skok 40 mm, IP54, Zaciski z kablem

Cena katalogowa: 4 851,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
EV24A-SR-TPC

EV24A-SR-TPC

Siłownik do zaworów grzybkowych, 2500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Skok 40 mm, IP54, Zaciski z kablem

Cena katalogowa: 4 516,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
EV24A-TPC

EV24A-TPC

Siłownik do zaworów grzybkowych, 2500 N, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 150 s, Skok 40 mm, IP54, Zaciski z kablem

Cena katalogowa: 4 295,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
EVC24A-MF

EVC24A-MF

Siłownik do zaworów grzybkowych, 2500 N, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Skok 40 mm, IP54

Cena katalogowa: 5 277,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
EVC24A-SR

EVC24A-SR

Siłownik do zaworów grzybkowych, 2500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Skok 40 mm, IP54

Cena katalogowa: 4 823,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
EVC24A-SZ

EVC24A-SZ

Siłownik do zaworów grzybkowych, 2500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Skok 40 mm, IP54

Cena katalogowa: 4 823,00 PLN
Twoja cena: ...
Dodaj do listy projektów
Szczegóły

Dane techniczne

Wzór
2-drog.
V'nom [l/s]
7.7
Czynnik
Woda, jakość wody zgodnie z VDI 2035
Temperatura czynnika
5...140°C [41...284°F]
Uwaga dotycząca ciśnienia różnicowego
Aby zapobiec kawitacji podczas pracy, maksymalną różnicę ciśnień ∆pmax trzeba obliczyć zgodnie z uwagami dotyczącymi projektowania.
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
Kontakt Polityka prywatności Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Ogólne warunki sprzedaży Zmiana ustawień prywatności Komunikacja z akcjonariuszami
+48 22 886 53 05
Zapisz się do newslettera
BELIMO Silowniki S.A., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa (Polska) – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000023670 – Zarząd: Marcin Moczydłowski, Członek Zarządu: Anna Wilner-Modrzewska, Prokurent: Piotr Rojan – Kapitał akcyjny w wysokości 500.000,00 PLN wpłacony w całości.