EXT-H680P-3600
Zawór grzybkowy z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia, 2-drog., DN 80, Kołnierz, PN 16, ps 1600 kPa, Temperatura czynnika 5...140°C [41...284°F]
Actuators must be ordered separately. Please see electrical accessories.
Dane projektowe: Dane projektowe
- Pliki do pobrania
- Akcesoria
- Szczegóły
Akcesoria elektryczne
AVK230A-3
Siłownik do zaworów grzybkowych z funkcją bezpieczeństwa NC/NO, 2000 N, AC 100...240 V, 3-punktowe, 150 s, Skok 32 mm, IP54
AVK24A-3-TPC
Siłownik do zaworów grzybkowych z funkcją bezpieczeństwa NC/NO, 2000 N, AC 24 V, 3-punktowe, 150 s, Skok 32 mm, IP54, Zaciski z kablem
AVK24A-MP-TPC
Siłownik do zaworów grzybkowych z funkcją bezpieczeństwa NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Skok 32 mm, IP54, Zaciski z kablem
AVK24A-SR-TPC
Siłownik do zaworów grzybkowych z funkcją bezpieczeństwa NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Skok 32 mm, IP54, Zaciski z kablem
AVK24A-SZ-TPC
Siłownik do zaworów grzybkowych z funkcją bezpieczeństwa NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Skok 32 mm, IP54, Zaciski z kablem
EV230A-TPC
Siłownik do zaworów grzybkowych, 2500 N, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 150 s, Skok 40 mm, IP54, Zaciski z kablem
EV24A-MOD
Siłownik do zaworów grzybkowych, 2500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Skok 40 mm, IP54
EV24A-MP-TPC
Siłownik do zaworów grzybkowych, 2500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Skok 40 mm, IP54, Zaciski z kablem
EV24A-SR-TPC
Siłownik do zaworów grzybkowych, 2500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Skok 40 mm, IP54, Zaciski z kablem
EV24A-TPC
Siłownik do zaworów grzybkowych, 2500 N, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 150 s, Skok 40 mm, IP54, Zaciski z kablem
EVC24A-MF
Siłownik do zaworów grzybkowych, 2500 N, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Skok 40 mm, IP54
EVC24A-SR
Siłownik do zaworów grzybkowych, 2500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Skok 40 mm, IP54
EVC24A-SZ
Siłownik do zaworów grzybkowych, 2500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Skok 40 mm, IP54
Dane techniczne
- Wzór
- 2-drog.
- V'nom [l/s]
- 11.1
- Czynnik
- Woda, jakość wody zgodnie z VDI 2035
- Temperatura czynnika
- 5...140°C [41...284°F]
- Uwaga dotycząca ciśnienia różnicowego
- Aby zapobiec kawitacji podczas pracy, maksymalną różnicę ciśnień ∆pmax trzeba obliczyć zgodnie z uwagami dotyczącymi projektowania.
- Charakterystyka przepływu {Tools}
- Charakterystyka stałoprocentowa
- Dopuszczalne przecieki {Tools}
- Maks. 0,05% wartości Kvs
- Przyłącze rurowe
- Kołnierz