H413B/SV24A-SZ-TPC



H413B/SV24A-SZ-TPC

Zawór grzybkowy, 2-drog., DN 15, Gwint zewnętrzny, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 1.6 m³/h, Temperatura czynnika -10...120°C
Siłownik do zaworów grzybkowych, 1500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Skok 20 mm, IP54, Zaciski z kablem
Siłownik dołączony osobno

Cena katalogowa
2 933,00 PLN
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
1.6 m³/h