H413B/SVC24A-SR-TPC/Z



H413B/SVC24A-SR-TPC/Z

Zawór grzybkowy, 2-drog., DN 15, Gwint zewnętrzny, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 1.6 m³/h, -10...120°C
Siłownik do zaworów grzybkowych, 1500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Skok 20 mm, IP54, Zaciski z kablem
Siłownik dołączony osobno
2 złączki rurowe gwintowane ZH4515 dostarczane osobno

Cena katalogowa
3 159,00 PLN
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
Nieskategoryzowane
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
1.6 m³/h
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
4 W
Połączenie elektryczne
Zaciski z kablem
Przestawianie ręczne
Przyciskiem, z możliwością blokady
Rodzaj sterowania
2…10 V DC
Siła
1500 N
Skok
15 mm
Stopień ochrony
IP54