H414B+SV230A-TPC/Z



H414B+SV230A-TPC/Z

Zawór grzybkowy, 2-drog., DN 15, Gwint zewnętrzny, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 2.5 m³/h, -10...120°C
Siłownik do zaworów grzybkowych, 1500 N, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 150 s, Skok 20 mm, IP54, Zaciski z kablem
Siłownik zamontowany
2 złączki rurowe gwintowane ZH4515 dostarczane osobno

Cena katalogowa
2 862,00 PLN
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
AC 100...240 V
Pobór mocy (podtrzymanie)
1 W