H414B+SVC24A-MP-TPC



H414B+SVC24A-MP-TPC

Zawór grzybkowy, 2-drog., DN 15, Gwint zewnętrzny, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 2.5 m³/h, -10...120°C
Siłownik do zaworów grzybkowych, 1500 N, AC/DC 24 V, Szyna MP, 35 s, Skok 20 mm, IP54, Zaciski z kablem
Siłownik zamontowany

Cena katalogowa
3 240,00 PLN
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
Przyrząd nastawczy, z funkcją ZIP-USB, do parametryzowalnych i dostępnych z komunikacją siłowników Belimo, regulatorów VAV i urządzeń nastawczych do instalacji HVAC
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
4 W