H414B/LV24A-TPC

Zawór grzybkowy, 2-drog., DN 15, Gwint zewnętrzny, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 2.5 m³/h, -10...120°C
Siłownik do zaworów grzybkowych, 500 N, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 150 s, Skok 15 mm, IP54, Zaciski z kablem
Siłownik dołączony osobno

Cena katalogowa
1 901,00 PLN
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
1300 kPa
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
150 s / 15 mm
Funkcja bezpieczeństwa
Bez funkcji bezpieczeństwa
Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (podtrzymanie)
0.5 W
Pobór mocy (ruch)
1 W
Połączenie elektryczne
Zaciski z kablem
Przestawianie ręczne
Przyciskiem, z możliwością blokady
Rodzaj sterowania
  • Zamknij/Otwórz
  • 3-punktowe
Siła
500 N
Skok
15 mm
Stopień ochrony
IP54