H414B/LVC24A-SR-TPC/Z



H414B/LVC24A-SR-TPC/Z

Zawór grzybkowy, 2-drog., DN 15, Gwint zewnętrzny, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 2.5 m³/h, -10...120°C
Siłownik do zaworów grzybkowych, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Skok 15 mm, IP54, Zaciski z kablem
Siłownik dołączony osobno
2 złączki rurowe gwintowane ZH4515 dostarczane osobno

Cena katalogowa
2 112,00 PLN
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
1300 kPa
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
35 s / 15 mm
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
2…10 V DC
Siła
500 N
Skok
15 mm
Stopień ochrony
IP54