H414B/NV24A-SZ-TPC/Z



H414B/NV24A-SZ-TPC/Z

Zawór grzybkowy, 2-drog., DN 15, Gwint zewnętrzny, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 2.5 m³/h, -10...120°C
Siłownik do zaworów grzybkowych, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Skok 20 mm, IP54, Zaciski z kablem
Siłownik dołączony osobno
2 złączki rurowe gwintowane ZH4515 dostarczane osobno

Cena katalogowa
2 446,00 PLN