H415B+LVC24A-SZ-TPC



H415B+LVC24A-SZ-TPC

Zawór grzybkowy, 2-drog., DN 15, Gwint zewnętrzny, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 4 m³/h, -10...120°C
Siłownik do zaworów grzybkowych, 500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Skok 15 mm, IP54, Zaciski z kablem
Siłownik zamontowany

Cena katalogowa
2 042,00 PLN
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
1300 kPa
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
35 s / 15 mm
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
500 N
Skok
15 mm
Stopień ochrony
IP54