H415B+NV24A-SR-TPC



H415B+NV24A-SR-TPC

Zawór grzybkowy, 2-drog., DN 15, Gwint zewnętrzny, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 4 m³/h, Temperatura czynnika -10...120°C
Siłownik do zaworów grzybkowych, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Skok 20 mm, IP54, Zaciski z kablem
Siłownik zamontowany

Cena katalogowa
2 376,00 PLN
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
Nieskategoryzowane
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
2…10 V DC
Siła
1000 N
Skok
15 mm
Stopień ochrony
IP54