H415B+NV24A-TPC

Zawór grzybkowy, 2-drog., DN 15, Gwint zewnętrzny, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 4 m³/h, Temperatura czynnika -10...120°C
Siłownik do zaworów grzybkowych, 1000 N, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 150 s, Skok 20 mm, IP54, Zaciski z kablem
Siłownik zamontowany

Cena katalogowa
2 283,00 PLN