H415B+NVKC24A-SZ-TPC



H415B+NVKC24A-SZ-TPC

Zawór grzybkowy, 2-drog., DN 15, Gwint zewnętrzny, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 4 m³/h, -10...120°C
Siłownik do zaworów grzybkowych z funkcją bezpieczeństwa NC / NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Skok 20 mm, IP54, Zaciski z kablem
Siłownik zamontowany

Cena katalogowa
3 560,00 PLN
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
35 s
Czas ruchu (silnik)
35 s / 20 mm
Funkcja bezpieczeństwa
Funkcja bezpieczeństwa
Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (podtrzymanie)
1.5 W
Pobór mocy (ruch)
4.5 W
Połączenie elektryczne
Zaciski z kablem
Przestawianie ręczne
Przy użyciu przycisku
Rodzaj sterowania
0,5…10 V DC
Siła
1000 N
Skok
15 mm
Stopień ochrony
IP54