H415B/LV24A-MP-TPC



H415B/LV24A-MP-TPC

Zawór grzybkowy, 2-drog., DN 15, Gwint zewnętrzny, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 4 m³/h, -10...120°C
Siłownik do zaworów grzybkowych, 500 N, AC/DC 24 V, Szyna MP, 150 s, Skok 15 mm, IP54, Zaciski z kablem
Siłownik dołączony osobno

Cena katalogowa
2 234,00 PLN
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
Przyrząd nastawczy, z funkcją ZIP-USB, do parametryzowalnych i dostępnych z komunikacją siłowników Belimo, regulatorów VAV i urządzeń nastawczych do instalacji HVAC
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
1300 kPa
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
150 s / 15 mm
Funkcja bezpieczeństwa
Bez funkcji bezpieczeństwa
Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (podtrzymanie)
1.5 W
Pobór mocy (ruch)
2.5 W
Połączenie elektryczne
Zaciski z kablem
Przestawianie ręczne
Przyciskiem, z możliwością blokady
Rodzaj sterowania
  • Szyna MP
  • 2…10 V DC
  • 0,5…10 V DC
Siła
500 N
Skok
15 mm
Stopień ochrony
IP54