H420B+NVC230A-TPC/Z



H420B+NVC230A-TPC/Z

Zawór grzybkowy, 2-drog., DN 20, Gwint zewnętrzny, G 1 1/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 6.3 m³/h, Temperatura czynnika -10...120°C
Siłownik do zaworów grzybkowych, 1000 N, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 35 s, Skok 20 mm, IP54, Zaciski z kablem
Siłownik zamontowany
2 złączki rurowe gwintowane ZH4520 dostarczane osobno

Cena katalogowa
2 569,00 PLN
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
ZH4520

Złączka rurowa gwintowana do zaworu podnoszącego z gwintem zewnętrznym DN 20 Rp 3/4"

Cena katalogowa: 40,00 PLN
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
6.3 m³/h
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
AC 100...240 V