H420B+NVC24A-MP-TPC/Z



H420B+NVC24A-MP-TPC/Z

Zawór grzybkowy, 2-drog., DN 20, Gwint zewnętrzny, G 1 1/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 6.3 m³/h, -10...120°C
Siłownik do zaworów grzybkowych, 1000 N, AC/DC 24 V, Szyna MP, 35 s, Skok 20 mm, IP54, Zaciski z kablem
Siłownik zamontowany
2 złączki rurowe gwintowane ZH4520 dostarczane osobno

Cena katalogowa
2 780,00 PLN
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
ZH4520

Złączka rurowa gwintowana do zaworu podnoszącego z gwintem zewnętrznym DN 20 Rp 3/4"

Cena katalogowa: 40,00 PLN
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
Przyrząd nastawczy, z funkcją ZIP-USB, do parametryzowalnych i dostępnych z komunikacją siłowników Belimo, regulatorów VAV i urządzeń nastawczych do instalacji HVAC
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
6.3 m³/h