H420B+NVK24A-3-TPC



H420B+NVK24A-3-TPC

Zawór grzybkowy, 2-drog., DN 20, Gwint zewnętrzny, G 1 1/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 6.3 m³/h, Temperatura czynnika -10...120°C
Siłownik do zaworów grzybkowych z funkcją bezpieczeństwa NC / NO, 1000 N, AC 24 V, 3-punktowe, 150 s, Skok 20 mm, IP54, Zaciski z kablem
Siłownik zamontowany

Cena katalogowa
3 353,00 PLN
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
ZH4520

Złączka rurowa gwintowana do zaworu podnoszącego z gwintem zewnętrznym DN 20 Rp 3/4"

Cena katalogowa: 40,00 PLN
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
6.3 m³/h
Niezależny od ciśnienia
NIE
PN
16
Przyłącze rurowe
Gwint zewnętrzny
Wzór
2-drog.

Specyfikacje siłowników

Czas ruchu (funkcja bezpieczeństwa)
35 s
Czas ruchu (silnik)
150 s / 20 mm
Funkcja bezpieczeństwa
Funkcja bezpieczeństwa
Napięcie AC/DC
AC 24 V
Pobór mocy (podtrzymanie)
1.5 W
Pobór mocy (ruch)
3 W
Połączenie elektryczne
Zaciski z kablem
Przestawianie ręczne
Przy użyciu przycisku
Rodzaj sterowania
3-punktowe
Siła
1000 N
Skok
15 mm
Stopień ochrony
IP54