H420B+SV24A-SR-TPC



H420B+SV24A-SR-TPC

Zawór grzybkowy, 2-drog., DN 20, Gwint zewnętrzny, G 1 1/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 6.3 m³/h, Temperatura czynnika -10...120°C
Siłownik do zaworów grzybkowych, 1500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Skok 20 mm, IP54, Zaciski z kablem
Siłownik zamontowany

Cena katalogowa
3 036,00 PLN
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
ZH4520

Złączka rurowa gwintowana do zaworu podnoszącego z gwintem zewnętrznym DN 20 Rp 3/4"

Cena katalogowa: 40,00 PLN
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
6.3 m³/h
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
2…10 V DC
Siła
1500 N
Skok
15 mm
Stopień ochrony
IP54