H420B/LV24A-SZ-TPC/Z



H420B/LV24A-SZ-TPC/Z

Zawór grzybkowy, 2-drog., DN 20, Gwint zewnętrzny, G 1 1/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 6.3 m³/h, -10...120°C
Siłownik do zaworów grzybkowych, 500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Skok 15 mm, IP54, Zaciski z kablem
Siłownik dołączony osobno
2 złączki rurowe gwintowane ZH4520 dostarczane osobno

Cena katalogowa
2 153,00 PLN
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
ZH4520

Złączka rurowa gwintowana do zaworu podnoszącego z gwintem zewnętrznym DN 20 Rp 3/4"

Cena katalogowa: 40,00 PLN
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
Nieskategoryzowane

S2A-H

Styk pomocniczy 2 x SPDT nakładany

Cena katalogowa: 426,00 PLN
Twoja cena: ...
Szczegóły

Dane techniczne

Dane techniczne zaworu

Ciśnienie zamknięcia
900 kPa
Czynnik
Woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu
kvs
6.3 m³/h
Niezależny od ciśnienia
NIE
PN
16
Przyłącze rurowe
Gwint zewnętrzny
Wzór
2-drog.

Specyfikacje siłowników

Czas ruchu (silnik)
150 s / 15 mm
Funkcja bezpieczeństwa
Bez funkcji bezpieczeństwa
Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (podtrzymanie)
0.5 W
Pobór mocy (ruch)
1 W
Połączenie elektryczne
Zaciski z kablem
Przestawianie ręczne
Przyciskiem, z możliwością blokady
Rodzaj sterowania
0,5…10 V DC
Siła
500 N
Skok
15 mm
Stopień ochrony
IP54