H420B/NV24A-MOD/Z



H420B/NV24A-MOD/Z

Zawór grzybkowy, 2-drog., DN 20, Gwint zewnętrzny, G 1 1/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 6.3 m³/h, -10...120°C
Siłownik do zaworów grzybkowych, 1000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, Szyna MP, 150 s, Skok 20 mm, IP54
Siłownik dołączony osobno
2 złączki rurowe gwintowane ZH4520 dostarczane osobno

Cena katalogowa
2 859,00 PLN
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
ZH4520

Złączka rurowa gwintowana do zaworu podnoszącego z gwintem zewnętrznym DN 20 Rp 3/4"

Cena katalogowa: 40,00 PLN
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
Przyrząd nastawczy, z funkcją ZIP-USB, do parametryzowalnych i dostępnych z komunikacją siłowników Belimo, regulatorów VAV i urządzeń nastawczych do instalacji HVAC

Cena katalogowa: 1 891,00 PLN
Twoja cena: ...

Nieskategoryzowane
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
6.3 m³/h
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
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • Szyna MP
  • 2…10 V DC
  • 0,5…10 V DC
  • Hybrydowe (z komunikacją/analogowe)
Siła
1000 N
Skok
15 mm
Stopień ochrony
IP54