H420B/SV24A-MP-TPC/Z



H420B/SV24A-MP-TPC/Z

Zawór grzybkowy, 2-drog., DN 20, Gwint zewnętrzny, G 1 1/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 6.3 m³/h, Temperatura czynnika -10...120°C
Siłownik do zaworów grzybkowych, 1500 N, AC/DC 24 V, Szyna MP, 150 s (90...150 s), Skok 20 mm, IP54, Zaciski z kablem
Siłownik dołączony osobno
2 złączki rurowe gwintowane ZH4520 dostarczane osobno

Cena katalogowa
3 248,00 PLN
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
ZH4520

Złączka rurowa gwintowana do zaworu podnoszącego z gwintem zewnętrznym DN 20 Rp 3/4"

Cena katalogowa: 40,00 PLN
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
Przyrząd nastawczy, z funkcją ZIP-USB, do parametryzowalnych i dostępnych z komunikacją siłowników Belimo, regulatorów VAV i urządzeń nastawczych do instalacji HVAC
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
6.3 m³/h