H425B+LVC24A-SZ-TPC/Z



H425B+LVC24A-SZ-TPC/Z

Zawór grzybkowy, 2-drog., DN 25, Gwint zewnętrzny, G 1 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 10 m³/h, -10...120°C
Siłownik do zaworów grzybkowych, 500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Skok 15 mm, IP54, Zaciski z kablem
Siłownik zamontowany
2 złączki rurowe gwintowane ZH4525 dostarczane osobno

Cena katalogowa
2 377,00 PLN
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
ZH4525

Złączka rurowa gwintowana do zaworu podnoszącego z gwintem zewnętrznym DN 25 Rp 1"

Cena katalogowa: 47,00 PLN
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
Nieskategoryzowane

S2A-H

Styk pomocniczy 2 x SPDT nakładany

Cena katalogowa: 426,00 PLN
Twoja cena: ...
Szczegóły

Dane techniczne

Dane techniczne zaworu

Ciśnienie zamknięcia
500 kPa
Czynnik
Woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu
kvs
10 m³/h
Niezależny od ciśnienia
NIE
PN
16
Przyłącze rurowe
Gwint zewnętrzny
Wzór
2-drog.

Specyfikacje siłowników

Czas ruchu (silnik)
35 s / 15 mm
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
500 N
Skok
15 mm
Stopień ochrony
IP54