H425B+NV24A-TPC/Z



H425B+NV24A-TPC/Z

Zawór grzybkowy, 2-drog., DN 25, Gwint zewnętrzny, G 1 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 10 m³/h, Temperatura czynnika -10...120°C
Siłownik do zaworów grzybkowych, 1000 N, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 150 s, Skok 20 mm, IP54, Zaciski z kablem
Siłownik zamontowany
2 złączki rurowe gwintowane ZH4525 dostarczane osobno

Cena katalogowa
2 618,00 PLN
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
ZH4525

Złączka rurowa gwintowana do zaworu podnoszącego z gwintem zewnętrznym DN 25 Rp 1"

Cena katalogowa: 47,00 PLN
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
Nieskategoryzowane

S2A-H

Styk pomocniczy 2 x SPDT nakładany

Cena katalogowa: 426,00 PLN
Twoja cena: ...
Szczegóły

Dane techniczne

Dane techniczne zaworu

Ciśnienie zamknięcia
1300 kPa
Czynnik
Woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu
kvs
10 m³/h