H425B+NVK230A-3/Z



H425B+NVK230A-3/Z

Zawór grzybkowy, 2-drog., DN 25, Gwint zewnętrzny, G 1 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 10 m³/h, -10...120°C
Siłownik do zaworów grzybkowych z funkcją bezpieczeństwa NC / NO, 1000 N, AC 100...240 V, 3-punktowe, 150 s, Skok 20 mm, IP54
Siłownik zamontowany
2 złączki rurowe gwintowane ZH4525 dostarczane osobno

Cena katalogowa
3 519,00 PLN
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
ZH4525

Złączka rurowa gwintowana do zaworu podnoszącego z gwintem zewnętrznym DN 25 Rp 1"

Cena katalogowa: 47,00 PLN
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
Nieskategoryzowane

S2A-H

Styk pomocniczy 2 x SPDT nakładany

Cena katalogowa: 426,00 PLN
Twoja cena: ...
Szczegóły

Dane techniczne

Dane techniczne zaworu

Ciśnienie zamknięcia
1300 kPa
Czynnik
Woda zimna i gorąca, woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu
kvs
10 m³/h
Niezależny od ciśnienia
NIE
PN
16
Przyłącze rurowe
Gwint zewnętrzny
Wzór
2-drog.

Specyfikacje siłowników

Czas ruchu (funkcja bezpieczeństwa)
35 s
Czas ruchu (silnik)
150 s / 20 mm
Funkcja bezpieczeństwa
Funkcja bezpieczeństwa
Napięcie AC/DC
AC 100...240 V
Pobór mocy (podtrzymanie)
1 W
Pobór mocy (ruch)
2 W
Połączenie elektryczne
Kabel
Przestawianie ręczne
Przy użyciu przycisku
Rodzaj sterowania
3-punktowe
Siła
1000 N
Skok
15 mm
Stopień ochrony
IP54