R7025R10-B2/LRQ24A-SZ

Zawór z kryzą regulacyjną, 3-drog., DN 25, Kołnierz, PN 6, ps 600 kPa, kvs 10 m³/h, -10...100°C
Bardzo krótkie czasy ruchu, 4 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 9 s, IP54
Siłownik dołączony osobno

Cena katalogowa
2 874,00 PLN
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
10 m³/h
Kąt obrotu
90
PN
6
Przyłącze rurowe
Kołnierz
Wzór
3-drog.

Specyfikacje siłowników

Czas ruchu (silnik)
9 s / 90°
Funkcja bezpieczeństwa
Bez funkcji bezpieczeństwa
Moment obrotowy
4 Nm
Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (podtrzymanie)
2 W
Pobór mocy (ruch)
13 W
Połączenie elektryczne
Kabel
Przestawianie ręczne
Przyciskiem, z możliwością blokady
Rodzaj sterowania
0,5…10 V DC
Stopień ochrony
IP54