R7025R10-B2/SR230P

Zawór z kryzą regulacyjną, 3-drog., DN 25, Kołnierz, PN 6, ps 600 kPa, kvs 10 m³/h, -10...100°C
Siłownik obrotowy (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 90 s, IP66/67
Siłownik dołączony osobno

Cena katalogowa
3 244,00 PLN
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
HH230

Ogrzewanie, z mechanicznym higrostatem

W celu złożenia zamówienia prosimy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym.

HT230

Ogrzewanie, z regulowanym termostatem

W celu złożenia zamówienia prosimy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym.

P10000A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 10 kΩ nakładany

Cena katalogowa: 366,00 PLN
Twoja cena: ...

P1000A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 1 kΩ nakładany

Cena katalogowa: 366,00 PLN
Twoja cena: ...

P140A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 140 Ω nakładany

Cena katalogowa: 366,00 PLN
Twoja cena: ...

P200A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 200 Ω nakładany

Cena katalogowa: 366,00 PLN
Twoja cena: ...

P2800A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 2.8 kΩ nakładany

Cena katalogowa: 366,00 PLN
Twoja cena: ...

P5000A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 5 kΩ nakładany

Cena katalogowa: 366,00 PLN
Twoja cena: ...

P500A

Potencjometr sprzężenia zwrotnego 500 Ω nakładany

Cena katalogowa: 366,00 PLN
Twoja cena: ...

S2A GR

Styk pomocniczy 2 x SPDT nakładany, kolor szary

Cena katalogowa: 317,00 PLN
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
10 m³/h
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
20 Nm
Napięcie AC/DC
AC 100...240 V
Pobór mocy (podtrzymanie)
0.6 W
Pobór mocy (ruch)
3 W
Połączenie elektryczne
Kabel
Przestawianie ręczne
Przyciskiem, z możliwością blokady
Rodzaj sterowania
  • Zamknij/Otwórz
  • 3-punktowe
Stopień ochrony
IP66/67