R7025R10-B2/SR24A

Zawór z kryzą regulacyjną, 3-drog., DN 25, Kołnierz, PN 6, ps 600 kPa, kvs 10 m³/h, Temperatura czynnika -10...100°C
Siłownik obrotowy, 20 Nm, AC/DC 24 V, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 90 s, IP54
Siłownik dołączony osobno

Cena katalogowa
2 429,00 PLN
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
10 m³/h
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
20 Nm
Napięcie AC/DC
AC/DC 24 V
Pobór mocy (podtrzymanie)
0.2 W